Semikron Danfoss logo

230B0666

SKN 5/12

Leaded

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)5 A
サージ電流 (A)190 A
電圧 (V)1200 V
旧部品番号02641630
製品ラインLeaded
ハウジングLeaded
ケースE6
寸法112D18M4
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4SKN: anode to studWith integrated cooling fins
代表的なアプリケーションAll-purpose rectifier diodesFor severe ambient conditionsRecommended snubber network: RC: 0,02 μF, 500 Ω (P R = 1 W) RP = 270 kΩ (P R = 2 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.017 Kilogram
正味重量0.015 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm