Semikron Danfoss logo

230B0368

SKN 3F20/12

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)20 A
サージ電流 (A)375 A
電圧 (V)1200 V
旧部品番号02237600
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE7
寸法22SW11M5
技術Diodes
チップ技術Fast recovery
FeaturesSmall recovered chargeSoft recoveryUp to 1200 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M5 or 10-32 UNFSKN: anode to stud
代表的なアプリケーションInverse diode for power transistor, GTO thyristor, asymmetric thyristorSMPS, inverters, choppersfor severe ambient conditions

一般仕様

特徴
値
総重量0.009 Kilogram
正味重量0.008 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm