Semikron Danfoss logo

230B0903

SKN 390/16 M20X1,5 ABCD

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Brazil
電流 (A)390 A
サージ電流 (A)9000 A
電圧 (V)400 V
旧部品番号02645910
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE15
寸法190SW32M16
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
特徴Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with ceramic insulatorThreaded stud ISO M16,M20 x1,5mm or 3/4” 16 UNF-2ASKN: anode to studSKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1,0 μF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

一般仕様

特徴
総重量0.264 Kilogram
正味重量0.24 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm