Semikron Danfoss logo

230B0603

SKN 320/16 UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)320 A
サージ電流 (A)9000 A
電圧 (V)1600 V
旧部品番号02636071
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE16
寸法230SW41M24
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24 x 1,5SKN: anode to stud
代表的なアプリケーションAll-purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.484 Kilogram
正味重量0.44 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm