Semikron Danfoss logo

230B0708

SKN 300/16 UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)300 A
サージ電流 (A)6500 A
電圧 (V)1600 V
旧部品番号02642460
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE15
寸法190SW32M16
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorThreaded stud M16 x 1,5 mm. Also 3/4”–16 UNF 2A and M20x1,5mm options.SKN: anode to stud
代表的なアプリケーションAll purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1,0 µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub>: 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.292 Kilogram
正味重量0.265 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm