230B0236
SKN 26/12
Stud Screw Fit
230B0236
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 25 A |
| サージ電流 (A) | 375 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 旧部品番号 | 02149100 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E8 |
| 寸法 | 21SW11M6 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| 特徴 | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (SKR 26 also 10 - 32 UNF)SKN: anode to stud |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via <sub>metal</sub> plates or heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,05 µF, 200 Ω(P<sub>R</sub> = 1 W), (R<sub>P</sub> =150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.008 Kilogram |
| 正味重量 | 0.007 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |