Semikron Danfoss logo

230B0624

SKN 26/08 UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)25 A
サージ電流 (A)375 A
電圧 (V)800 V
旧部品番号02638630
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE8
寸法21SW11M6
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (SKR 26 also 10 - 32 UNF)SKN: anode to stud
代表的なアプリケーションAll‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.008 Kilogram
正味重量0.007 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm