230B0663
SKN 2,5/16
Leaded
230B0663
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 2.5 A |
| サージ電流 (A) | 180 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 旧部品番号 | 02641600 |
| 製品ライン | Leaded |
| ハウジング | Leaded |
| ケース | E5 |
| 寸法 | 100D10M4 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4 (with lead wire in addition)SKN: anode to stud |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose rectifier diodesFor severe ambient conditionsRecommended snubber network: RC: 0,02 μF, 500 Ω (P R = 1 W) RP = 270 kΩ (PR = 2 W) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.006 Kilogram |
| 正味重量 | 0.005 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |