Semikron Danfoss logo

230B0255

SKN 20/08

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE9
サージ電流 (A)375 A
チップ技術Standard recovery
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションAll‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W)
原産国Brazil
寸法130SW11M6
技術Diodes
旧部品番号02234950
特徴Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6SKN: anode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)800 V
電流 (A)20 A

一般仕様

特徴
総重量0.012 Kilogram
正味重量0.011 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm