230B0896
SKN 1503/22 SG
Capsule
230B0896
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | Capsule |
| ケース | E26 |
| サージ電流 (A) | 19000 A |
| チップ技術 | Diode |
| ハウジング | Capsule |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose high power rectifier diodesIndustrial high power drives and traction applicationsNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodes |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | D58x26,5 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 02645780 |
| 特徴 | Metal case with epoxy insulationCapsule package for double sided coolingReverse voltage up to 2200 VCooling with heatsinks (double or single sided) |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Capsule |
| 電圧 (V) | 2200 V |
| 電流 (A) | 1500 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.297 Kilogram |
| 正味重量 | 0.27 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |