230B0425
SKN 141F17
Stud Screw Fit
230B0425
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 140 A |
| サージ電流 (A) | 2500 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 旧部品番号 | 02238630 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E31 |
| 寸法 | 47SW24M12 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Fast recovery |
| Features | Small recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKN: anode to stud |
| 代表的なアプリケーション | Inverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.083 Kilogram |
| 正味重量 | 0.075 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |