Semikron Danfoss logo

230B0422

SKN 141F12

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE14
サージ電流 (A)2500 A
チップ技術Fast recovery
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションInverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS)
原産国Brazil
寸法165SW24M12
技術Diodes
旧部品番号02238600
特徴Small recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKN: anode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)1200 V
電流 (A)140 A

一般仕様

特徴
総重量0.083 Kilogram
正味重量0.075 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm