Semikron Danfoss logo

230B0477

SKN 133/12 M12X1,5

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)130 A
サージ電流 (A)2500 A
電圧 (V)1200 V
旧部品番号02624740
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE14
寸法165SW24M12
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorScrew terminal M 6 x 1,0mmThreaded stud M12 x 1,5mmSKN: anode to studSKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network:

一般仕様

特徴
値
総重量0.099 Kilogram
正味重量0.086 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm