Semikron Danfoss logo

230B0277

SKN 130/08

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE14
サージ電流 (A)2500 A
チップ技術Standard recovery
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifierFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,25 µF, 50 Ω, (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)
原産国Brazil
寸法165SW24M12
技術Diodes
旧部品番号02235300
特徴Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12 (also 1/2 - 20 UNF, 3/8 - 24 UNF and M12 x 1,5)SKR: cathode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)800 V
電流 (A)130 A

一般仕様

特徴
総重量0.106 Kilogram
正味重量0.096 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm