Semikron Danfoss logo

230B1861

SKMT 92/08E

SEMIPACK 1

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)97 A
電圧 (V)800 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 1
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションLine rectifiers for transistorized AC motor controllers (SKKL)DC braking of AC motor (SKMT)
サージ電流 (A)1750 A
旧部品番号07911330

一般仕様

特徴
値
総重量0.12 Kilogram
正味重量0.095 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKMT 92/08E is a 800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.