Semikron Danfoss logo

230B6565

SKM800GM12M7X

SEMITRANS 3, SemiSeal

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)800 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーAC Switch
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
FeaturesV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532With H<sub>2</sub>S protectionWith improved humidity robustness
Additional featuresSemiSeal
代表的なアプリケーションMatrix InverterBidirectional switch

一般仕様

特徴
値
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm