Semikron Danfoss logo

22894270

SKM800GM12M7

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)800 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーAC Switch
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
特徴V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションMatrix InverterBidirectional switch
旧部品番号22894270

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm800gm12m7-m05-22894270vm05">SKM800GM12M7-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skm800gm12m7-m07-22894270vm07">SKM800GM12M7-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm800gm12m7-22894270">SKM800GM12M7</a>