Semikron Danfoss logo

22894260

SKM800GB12M7

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)800 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
FeaturesV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSSolar energyEnergy storage
旧部品番号22894260

一般仕様

特徴
値
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm800gb12m7-m05-22894260vm05">SKM800GB12M7-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skm800gb12m7-m07-22894260vm07">SKM800GB12M7-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm800gb12m7-22894260">SKM800GB12M7</a>