Semikron Danfoss logo

21915710

SKM800GA125D 03071

SEMITRANS 4

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)600 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSingle Switch
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 4
寸法106x62x37
技術IGBT
チップ技術NPT IGBT (Ultrafast)
FeaturesHomogeneous SiNPT-IGBTV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
代表的なアプリケーションResonant inverters up to 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>sw</sub> &gt; 20 kHz
旧部品番号21915710

一般仕様

特徴
値
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM800GA125D 03071 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.