Semikron Danfoss logo

22895030

SKM75GB17E4

SEMITRANS 2

製品仕様

特徴
TypeSEMITRANS 2
チップ技術IGBT 4 (Trench)
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMITRANS 2
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic weldersWind powerPublic transport
原産国Slovakia
寸法94x34x30
技術IGBT
旧部品番号22895030
特徴IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-DiodeInsulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Copper Bonding)With integrated Gate resistorFor switching frequencies up to 8kHzUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)1700 V
電流 (A)75 A

一般仕様

特徴
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm