Semikron Danfoss logo

230B9484

SKM75GB12M7X

SEMITRANS 2, No accessory, SemiSeal

製品仕様

特徴
値
製品の状態Sample Status
原産国Slovakia
電流 (A)75 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 2
寸法94x34x30
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
FeaturesV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast &amp; soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532With H<sub>2</sub>S protectionWith improved humidity robustness
Additional featuresSemiSeal
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders

一般仕様

特徴
値
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory