22894570
SKM75GB12M7
SEMITRANS 2
22894570
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| Features | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast & soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| 旧部品番号 | 22894570 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.17 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKM75GB12M7 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |