22895632
SKM75GB07E3
SEMITRANS 2
22895632
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast & soft switching inverse CAL diodesInsulated copper baseplate using DCB Technology (Direct Copper Bonding)With integrated gate resistor |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic weldersWind powerPublic transport |
| 旧部品番号 | 22895632 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.17 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKM75GB07E3 is a 650 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |