Semikron Danfoss logo

22895080

SKM600GA17E4

SEMITRANS 4

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)600 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーSingle Switch
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 4
寸法106x62x37
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-DiodeInsulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Copper Bonding)With integrated Gate resistorFor switching frequencies up to 8kHzUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic weldersSwitched reluctance motor
旧部品番号22895080

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm600ga17e4-m04-22895080vm04">SKM600GA17E4-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/skm600ga17e4-22895080">SKM600GA17E4</a>