Semikron Danfoss logo

22890432

SKM600GA176D

SEMITRANS 4

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)400 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーSingle Switch
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 4
寸法106x62x37
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
代表的なアプリケーションAC inverter drives mains 575 - 790 V ACPublic transport (auxiliary systems)
旧部品番号22890432

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm600ga176d-m07-22890432vm07">SKM600GA176D-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm600ga176d-22890432">SKM600GA176D</a>