21923460
SKM600GA12F4
SEMITRANS 4
21923460
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 600 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Single Switch |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 4 |
| 寸法 | 106x62x37 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 High Speed (Trench) |
| Features | High speed trench and field-stop IGBTCAL4 ultra-fast = soft switching 4. generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityFor higher switching frequencies above 15kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Resonant invertersInductive heatingElectronic welders |
| 旧部品番号 | 21923460 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKM600GA12F4 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |