21915720
SKM600GA126D 03141
SEMITRANS 4
21915720
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ItalySlovakia |
| 電流 (A) | 400 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Single Switch |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 4 |
| 寸法 | 106x62x37 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| 旧部品番号 | 21915720 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.42 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |