Semikron Danfoss logo

21915560

SKM600GA125D

SEMITRANS 4

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)400 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSingle Switch
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 4
寸法106x62x37
技術IGBT
チップ技術NPT IGBT (Ultrafast)
FeaturesNPT-IGBT with positive temperature coeffecient of V<sub>CEsat</sub>Short circuit self limiting to 6 x I<sub>c</sub>Corresponds to standards: IEC 60721-3-3 (humidity) class 3K3/IEC 68T.1 climate 40/125/56
代表的なアプリケーションResonant inverters upto 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>SW</sub> &gt; 20 kHz
旧部品番号21915560

一般仕様

特徴
値
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM600GA125D is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.