21919770
SKM500MB120SC
SEMITRANS 3
21919770
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 485 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | SiC MOSFET |
| チップ技術 | Gen 2 SiC MOSFET (RM) |
| Features | Full Silicon Carbide (SiC) power moduleHigh reliability 2<sup>nd</sup> Generation SiC MOSFETsOptimized for fast switching and lowest power lossesHigh humidity robustness (HV-H3TRB proof)Insulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | High frequency power suppliesAC invertersTraction APUEV ChargersIndustrial Test Systems |
| 旧部品番号 | 21919770 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKM500MB120SC is a 1200 V SiC MOSFET module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |