22892090
SKM450GB12E4
SEMITRANS 3
22892090
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 450 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 12kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPS |
| 旧部品番号 | 22892090 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm450gb12e4-m04-22892090vm04">SKM450GB12E4-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/skm450gb12e4-m07-22892090vm07">SKM450GB12E4-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm450gb12e4-22892090">SKM450GB12E4</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKM450GB12E4 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |