22896080
SKM400GB12F4
SEMITRANS 3
22896080
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 400 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 High Speed (Trench) |
| 特徴 | High speed trench and field-stop IGBTCAL4 ultra-fast = soft switching 4. generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityFor higher switching frequencies above 15kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSElectronic weldersInductive heatingSwitched mode power supplies |
| Variants | <a href="/products/p/skm400gb12f4-m04-22896080vm04">SKM400GB12F4-M04</a> |
| 旧部品番号 | 22896080 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |