Semikron Danfoss logo

22892087

SKM400GB12E4

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)400 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 12kHzUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPS
Variants<a href="/products/p/skm400gb12e4-m04-22892087vm04">SKM400GB12E4-M04</a><a href="/products/p/skm400gb12e4-m07-22892087vm07">SKM400GB12E4-M07</a>
旧部品番号22892087

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm