Semikron Danfoss logo

21918350

SKM400GARL066T

SEMITRANS 5

製品仕様

特徴
TypeSEMITRANS 5
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーChopper/Booster
ハウジングSEMITRANS 5
代表的なアプリケーションUPSInverter
原産国Italy
寸法106x62x31
技術IGBT
旧部品番号21918350
特徴Homogeneous SiTrench = trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)600 V
電流 (A)400 A

一般仕様

特徴
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.32 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm