Semikron Danfoss logo

22890750

SKM400GAL125D

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
TypeSEMITRANS 3
チップ技術NPT IGBT (Ultrafast)
トポロジーChopper/Booster
ハウジングSEMITRANS 3
代表的なアプリケーションSwitched mode power supplies at f<sub>sw</sub>&gt; 20kHzResonant inverters up to 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>sw</sub> &gt; 20 kHz
原産国Slovakia
寸法106x62x31
技術IGBT
旧部品番号22890750
特徴Low inductance caseShort tail current with low temperature dependenceHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast &amp; soft inverse CAL diodesIsolated copper baseplate using DBC Direct Copper Bonding TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distances (20 mm)
製品の状態In Production
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)1200 V
電流 (A)300 A

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm