22892100
SKM400GA12T4
SEMITRANS 4
22892100
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 400 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Single Switch |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 4 |
| 寸法 | 106x62x37 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | IGBT4 = 4th generation fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 20kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSSwitched reluctance motor |
| 旧部品番号 | 22892100 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKM400GA12T4 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |