21920190
SKM350MB120SCH15
SEMITRANS 3
21920190
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 478 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | SiC MOSFET |
| チップ技術 | Gen 2 SiC MOSFET (RM) |
| Features | Full Silicon Carbide (SiC) power moduleHigh reliability 2<sup>nd</sup> Generation SiC MOSFETsOptimized for fast switching and lowest power lossesHigh humidity robustness (HV-H3TRB proof)Insulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Improved thermal performances with Aluminium Nitride (AlN) substrateUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | High frequency power suppliesAC invertersTraction APUEV ChargersIndustrial Test Systems |
| 旧部品番号 | 21920190 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.42 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm350mb120sch15-m05-21920190vm05">SKM350MB120SCH15-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skm350mb120sch15-21920190">SKM350MB120SCH15</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKM350MB120SCH15 is a 1200 V SiC MOSFET module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |