21916570
SKM300MLI066TAT
SEMITRANS 5
21916570
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 5 |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | UPS3-Level Inverter |
| 旧部品番号 | 21916570 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.42 Kilogram |
| 正味重量 | 0.32 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKM300MLI066TAT is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |