22894430
SKM300GB12M7
SEMITRANS 3
22894430
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 3 |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic weldersPower supplies |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 22894430 |
| 特徴 | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast & soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 300 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |