Semikron Danfoss logo

22892077

SKM300GB12E4

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
TypeSEMITRANS 3
チップ技術IGBT 4 (Trench)
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMITRANS 3
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPS
原産国Slovakia
寸法106x62x31
技術IGBT
旧部品番号22892077
特徴IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 12kHzUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)1200 V
電流 (A)300 A

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm