Semikron Danfoss logo

22890633

SKM300GB126D

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)200 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションElectronic weldersAC inverter drivesUPS
旧部品番号22890633

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm