Semikron Danfoss logo

22895580

SKM300GB07E3

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
TypeSEMITRANS 3
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMITRANS 3
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
原産国Slovakia
寸法106x62x31
技術IGBT
旧部品番号22895580
特徴V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast &amp; soft switching inverse CAL diodesInsulated copper baseplate using DCB Technology (Direct Copper Bonding)With integrated gate resistor
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)650 V
電流 (A)300 A

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm