Semikron Danfoss logo

21915370

SKM300GARL066T

SEMITRANS 5

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)300 A
電圧 (V)600 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 5
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションUPSInverter
旧部品番号21915370

一般仕様

特徴
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.32 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm