Semikron Danfoss logo

21920130

SKM300GAL066D

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)300 A
電圧 (V)600 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
代表的なアプリケーションElectronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor
旧部品番号21920130

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm