22892123
SKM300GA12V
SEMITRANS 4
22892123
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 4 |
| チップ技術 | V-IGBT |
| トポロジー | Single Switch |
| ハウジング | SEMITRANS 4 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic weldersSwitched reluctance motor |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 106x62x37 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 22892123 |
| 特徴 | V-IGBT = 6. Generation Trench V-IGBT (Fuji)CAL4 = Soft switching 4. Generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorUL recognized, file no. E63532Lowest switching losses at High di/dt |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 300 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |