Semikron Danfoss logo

22895650

SKM225GB07L5D1

SEMITRANS 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)225 A
電圧 (V)650 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 2
寸法94x34x30
技術IGBT
チップ技術Trench 5 (L5)
FeaturesLow V<sub>CE(sat)</sub> due to Trench Stop L5 IGBT technologyFast &amp; soft inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションGrid Frequency Polarity SwitchElectronic welders
旧部品番号22895650

一般仕様

特徴
値
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM225GB07L5D1 is a 650 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.