Semikron Danfoss logo

21917820

SKM200MLI066TAT

SEMITRANS 5

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)200 A
電圧 (V)600 V
トポロジー3-Level
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 5
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションUPS3-Level Inverter
旧部品番号21917820

一般仕様

特徴
値
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.32 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM200MLI066TAT is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.