22891102VM04
SKM200GBD126D-M04
SEMITRANS 3, HALA P8
22891102VM04
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 3 |
| Variant Description | The SKM200GBD126D-M04 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA P8 (λ=3.4 W/mK). HALA P8 is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
| Variant Short Description | Module + Phase Change Material HALA P8 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| バリアント | HALA P8 |
| 代表的なアプリケーション | Current source inverter |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 150 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |