Semikron Danfoss logo

22890700

SKM200GB176D

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CEsat</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>c</sub>
代表的なアプリケーションAC inverter drives mains 575 - 750 V ACPublic transport (auxiliary syst.)
旧部品番号22890700

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm