Semikron Danfoss logo

22894500

SKM200GB12M7

SEMITRANS 2

製品仕様

特徴
チップ技術IGBT M7
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMITRANS 2
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
原産国Slovakia
寸法94x34x30
技術IGBT
旧部品番号22894500
特徴V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast &amp; soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)1200 V
電流 (A)200 A

一般仕様

特徴
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm