22896050
SKM200GB12F4
SEMITRANS 3
22896050
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 3 |
| チップ技術 | IGBT 4 High Speed (Trench) |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 代表的なアプリケーション | UPSElectronic weldersInductive heatingSwitched mode power supplies |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 22896050 |
| 特徴 | High speed trench and field-stop IGBTCAL4 ultra-fast = soft switching 4. generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityFor higher switching frequencies above 15kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 200 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |